Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

273304
Modellcode: PLS4-C32/3-AU

Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB. PLS4, 3-pole, tripping characteristic: C, rated current In: 32 A

General Specifications

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB
Catalog Number
273304
EAN
4015082733049
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
53.1 mm
Product Weight
0.36 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
PLS4-C32/3-AU

Produktspezifikationen

Amperage Rating
32 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.