Eaton Moeller series xPole – PFIM Typ AC, A, U, R Fehlerstromschutzschalter. Fehlerstrom-Schutzschalter, 63A, 2-polig, 300mA, Typ A
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R RCCB
|
| Katalognummer |
274045
|
| EAN |
4015082740450
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.22 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61008
|
| Modellcode |
PFIM-63/2/03-A-MB
|
| Erforderliches Zubehör |
Z-HK 248432
|
| Merkmale |
Zubehör möglich
Fehlerstromschutzschalter |
| Ausstattung: |
Verriegelungsvorrichtung
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Typ A
PFIM-MB Fehlerstromschutzschalter KLV-TC-2 276240 (Kompaktgehäuse) Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung) Z-RC/AK-2MU 285385 (Dichtungsdeckelsatz) |
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Anwendung |
|
| Fehlerstromwert |
300 mA
|
| Impulsstromfestigkeit |
bedingt stoßstromfest 250 A
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Bemessungskurzschlussfestigkeit |
10 kA
|
| Empfindlichkeitstyp |
Pulsstromempfindlich
|
| Ausschaltzeit |
unverzögert
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
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
7,2 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Zulässige Überlast der Vorsicherung - max. |
40 A gG/gL
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Ableitstromtyp |
A
|
| Lebensdauer, elektrisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.3 A
|
| Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.3 A
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungsfehlerschaltvermögen |
630 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
10 kA
|
| Kurzschlussfestigkeit |
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
|
| Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
| Teststromkreisbereich |
196 V AC - 264 V AC
|
| Betriebsspannung |
230 Vac
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Einbaubreite (Anzahl der Geräte) |
35 mm (2 TE)
|
| Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
| Klimafestigkeit |
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
16 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
35 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1.5 mm²
|
| Schutzart |
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20 |
| Rahmen |
45 mm
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715 |
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max. |
60 °C
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min. |
-35 °C
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
16 mm² (2x)
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Maul/Liftklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|