Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser, 230 V AC, für Maschennetz, Größe 4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
|
| Katalognummer |
274138
|
| EAN |
4015082741389
|
| Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
64 mm
|
| Produktgewicht |
0.218 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
NZM4-XA-230AC-MNS
|
| Benutzt mit |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz/60 Hz (Arbeitsstromauslöser)
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Stromaufnahme - max. |
1 A
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Reaktionszeit |
22 ms
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
230 V AC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
230 V
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert |
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Nennspannung bei AC (x Us) - max. |
1.1
|
| Nennspannung bei AC (x Us) - min. |
0.1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Betriebszeit - max. |
1000 ms
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
230 V AC
|