Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

274141
NZM3-XAHIV-230AC-MNS

Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser, 230 V AC, + 1 voreilender S, für Maschennetz, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
Katalognummer
274141
EAN
4015082741419
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.064 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM3-XAHIV-230AC-MNS

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), N(S)3(-4)
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
Voreilender Hilfsschalter
Rahmen
NZM3
Bemessungsfrequenz
50 Hz/60 Hz (Arbeitsstromauslöser)
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Stromaufnahme - max.
0.5 A
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Reaktionszeit
20 ms
Bemessungssteuerspeisespannung
230 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
230 V
Geeignet für
Lastschalter
Spannungsart
Wechselstrom
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
Typ
  • Zubehör
  • Arbeitsstromauslöser
Besondere Merkmale
  • Arbeitsstromauslöser für Maschennetzschalter in Verbindung mit dem Kondensatorgerät NZM-XZM
  • Nur für Kurzzeitbetrieb mit einer maximalen Einschaltdauer = 1 s
  • Schaltbereich 10 - 110 % Us
  • nicht UL/CSA-zugelassen
  • Bemessungssteuerspeisespannung 230 V AC
  • Kann nicht gleichzeitig mit dem voreilenden Hilfsschalter NZM...-XHIV... oder Unterspannungsauslöser NZM...-XU... installiert werden.
  • Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.
  • Kurzzeitbetrieb durch Reihenschaltung eines Schließers M22-(C)K10 gewährleistet.
  • Voreilen des integrierten Hilfsschalters beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms.
Nennspannung bei AC (x Us) - max.
1.1
Nennspannung bei AC (x Us) - min.
0.1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Betriebszeit - max.
1000 ms
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
230 V AC

Produktspezifikation exportieren