Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

274202

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM250-S, DILM300A-S

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
274202
EAN
4015082742027
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
175 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
1.19 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA
CSA File No.: 1017510
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL Category Control No.: NLDX
Modellcode
DILM250-S-XSP/E(220-240V50/60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DILM185-S/225-S/250
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
220 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.