Zurücksetzen
Zurücksetzen
Hauptlasttrennschalter mit Trennfunktion, hochverschleißfeste Kontakte und klassifiziert zur Verwendung in Schienenfahrzeugen, 240 V, 100 A, 1P
| Produktname |
Eaton Moeller series IS-Lasttrennschalter
|
| Katalognummer |
276282
|
| EAN |
4015082762827
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
17.7 mm
|
| Produktgewicht |
0.101 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Modellcode |
IS-100/1
|
| Typ |
IS. Hauptlasttrennschalter
|
| Stromstärke |
100 A
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
240 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
2 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
10 kA
|
| Nennspannung - min. |
240 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Schutzart |
IP40
IP10 |
| Einbautiefe |
69.5 mm
|
| Anschlussklemmen |
Liftklemme
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Farbkalotte |
Sonstige
|
| Lampenfassung |
Sonstige
|
| Lampentyp |
Sonstiges
|
| Schaltertyp |
Sonstige
Ausschalter |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-35 °C
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
3.9 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
3,9 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
100 A
|
| Aufdruck/Kennung |
Symbol „Pfeile"
|