Eaton xPole – Z-PUL Drucktaster mit LED, Signallampe 12–24 V, 250 V, 16 A, 1 Schließer, 1 Öffner, schwarz, IP40
| Produktname |
Eaton xPole - Z-PUL pushbutton
|
| Katalognummer |
276296
|
| EAN |
4015082762964
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-PUL24/SO
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
4 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| Ausstattung: |
Signallampe
|
| Lampenleistung |
2 W
|
| Lampenspannung - max. |
24 V
|
| Lampenspannung - min. |
12 V
|
| Schaltstrom |
16 A
|
| Schaltspannung |
250 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Farbkalotte |
Sonstige
|
| Schutzart |
IP40
|
| Lampenfassung |
Sonstige
|
| Lampentyp |
LED
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|