Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

277296
DILM32-01(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 15 kW, 1 Ö, 24 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
277296
EAN
4015082772963
Produkt Länge/Tiefe
97 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.428 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NLDX
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Modellcode
DILM32-01(24V50/60HZ)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
6,9 g, Schließer-Hauptkontakt, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5,3 g, S-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, Schließer-Hauptkontakt, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
3,5 g, Ö-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2.000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
90 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
36 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
42 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
40 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
100 A

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
6.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
320 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
320 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
320 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
180 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
384 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
15 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
15 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
15 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
12 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
19 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
20 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
23 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
17 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
4.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
9 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
10 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Spiegelkontakt
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, mechanisch
7.000.000 Schaltspiele (Spule 50/60 Hz)
10.000.000 Schaltspiele (wechselstrombetätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8.000 V AC
Widerstand je Pol
2.7 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: starten, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: starten, einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
Wechselstrom
Rahmengröße
FS2

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
Wechselstrombetätigt: 0,6 - 0,3 x UC, Wechselstrombetätigt
Einschaltdauer
100 %
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
58 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
62 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
58 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
62 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
6,5 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
9,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
22 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
16 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
25 HP

Sicherheit

Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
125 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
63 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
63 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
35 A gG/gL

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
192 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
32 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
25,3 A, 200 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
7,5 HP, 200 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
7,5 HP, 240 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
20 HP, 600 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
22 A, 240 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
20 HP, 480 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
27 A, 480 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
22 A, 600 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA)
30 A, FLA 600 V, 60 Hz, 3-phasig; (CSA)
180 A, LRA 600 V, 60 Hz, 3-phasig; (CSA)
40 A, FLA 480 V, 60 Hz, 3-phasig; (CSA)
240 A, LRA 480 V, 60 Hz, 3-phasig; (CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V, 60 Hz, 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V, 60 Hz, 1-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
40 A (480 V, 60 Hz, 3-phasig, 277 V, 60 Hz, 1-phasig)
40 A (600 V, 60 Hz, 3-phasig, 347 V, 60 Hz, 1-phasig)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
40 A, Maximale Bemessungsbetriebsleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Hilfsleiterkabel
M5, Anschlussschraube, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 4) mm², Hilfsleiterkabel
2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x 16 mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Hilfsleiterkabel
3,2 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Einfach 18 - 6, Zweifach 18 - 8, Hauptleiter
18 - 14, Hilfsleiterkabel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.