Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 11 kW, 1 S, RDC 240: 200 - 240 V DC, Gleichstrombetätigung, Federzugklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
277658
|
| EAN |
4015082776589
|
| Produkt Länge/Tiefe |
97 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.543 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX UL 60947-4-1 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA IEC/EN 60947 UL UL File No.: E29096 IEC/EN 60947-4-1 CE |
| Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
| Modellcode |
DILMC25-10(RDC240)
|
| Schockfestigkeit |
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
3,5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 6,9 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 5,3 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
90 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
36 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
42 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
40 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
100 A
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
4.2 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.4 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.9 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
250 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
250 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
250 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
150 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947) |
350 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
15 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
13 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
13 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
13 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
8.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
14.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
15.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
17.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
14 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
8 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
8.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Ausstattung: |
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Anschlusstechnik |
Federzugklemmen
|
| Schutzart |
IP00
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (gleichstrombetätigt)
|
| Schalthäufigkeit |
5000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Widerstand je Pol |
2.7 mΩ
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Betriebsklasse |
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen AC-3: AC-3: Käfigläufermotoren: Starten, Ausschalten während des Laufens |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Rahmengröße |
FS2
|
| Lichtbogenzeit |
10 ms
|
| Abfallspannung |
0,6 – 0,15 x UC, gleichstrombetätigt
Mind. geglätteter 2-phase. Brückengleichrichter oder 3-phase. Gleichrichter |
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Anzugsspannung |
0,7 - 1,2 V DC x Uc
200 - 240 V DC (RDC 240) |
| Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC |
12 W
|
| Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
0.9 W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
200 V
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
47 ms
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
30 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
2 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
7.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
10 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
20 HP
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140 |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/100 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
100 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
16 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
35 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
35 A gG/gL
|
| Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
25 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
150 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
14 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 15,2 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 17 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 11 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 5 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 15 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 10 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA) |
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 240 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) |
| Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
40 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
40 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
40 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M5, Anschlussschraube, Hauptleiter
|
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Hauptleiter, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Hauptleiter, Schlitzschraubendreher 3,5 mm, Federzugklemmen, Steuerstromleitungen |
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter 1 x (0,75 bis 16) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x 16 mm², Hauptleiter
|
| Anschlussklemmen |
Federzugklemmen auf Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen
|
| Anzugsdrehmoment |
3,2 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen 2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter 1 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14, Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
Einfach 18 - 6, Doppelt 18 - 8, Hauptleiter |