Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

278482
PKZM01-4

Eaton Moeller® series PKZM01 Motorschutzschalter, 440 V: 1,5 kW, Ir= 2,5 - 4 A, IP20

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM01 Motorschutzschalter
Katalognummer
278482
EAN
4015082784829
UPC
782116361045
Produkt Länge/Tiefe
93 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.293 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
UL File No.: E36332
VDE 0660
UL
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV
CE
Modellcode
PKZM01-4

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.33 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.78 W

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
440 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
4 A

Merkmale und funktionen

Betätigertyp
Drucktaster
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Phasenausfallempfindlich
Motorschutz
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP20
Anschlussklemmen: IP00
Lebensdauer, elektrisch
50.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
Lebensdauer, mechanisch
50.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
Einbaulage
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Schalthäufigkeit
25 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Nebenstromkreis: Manueller Typ E bei Einsatz mit Klemme, oder geeignet für Gruppeninstallationen, (UL/CSA)
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Temperaturkompensation
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.125 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.33 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
3 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC
50 kA
Kurzschlussstrom
60 kA DC, bis zu 250 V DC, Stromführenden Hauptpfade
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz
62 A, Irm

Schaltvermögen

Schaltvermögen
4 A (3 Kontakte in Serie), DC-5 bis 250 V
4 A, AC-3 bis 440 V

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (1 bis 6) mm²
1 x (1 bis 6) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 – 10
Anzugsdrehmoment
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Auslöserblöcke

Überlastauslösestromeinstellung - max.
4 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
2.5 A
Auslösecharakteristik
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.