Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

279397
NZM2-XTVDV-0

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, Griff + Schalter, Größe 2

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
279397
EAN
4015082793975
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.723 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
CSA (File No. 22086)
CSA certified
CE marking
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
Modellcode
NZM2-XTVDV-0

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Merkmale
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar
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
Farbe
Schwarz (Black)
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM2
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Tür zu öffnen in AUS
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen
Schlossnummer
Doppelt abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
am Griff modifizierbar auch in I-Stellung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Typ
  • Zubehör
  • Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Für extrem schmale Armaturen
  • Mit spezieller kurzer Verlängerungswelle
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren