Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

279403
NZM4-XTVDVR-0

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, Größe 4

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
279403
EAN
4015082794033
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
1.714 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC60947
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL listed
Modellcode
NZM4-XTVDVR-0

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4(-4), N(S)4(-4)
Merkmale
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar
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
Farbe
Rot
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse
Rahmen
NZM4
Geeignet für
Lasttrennschalter
NOT-HALT
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Tür zu öffnen in AUS
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Schlossnummer
Doppelt abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Typ
Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Für extrem schmale Armaturen
  • Mit spezieller kurzer Verlängerungswelle
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren