Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

279435
Modellcode: M22-XCK2

Eaton Moeller® series M22 Etikett für 4-Positionen-Schalter, blank M22-XCK2

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Beschriftungsschild
Katalognummer
279435
EAN
4015082794354
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
2 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
Modellcode
M22-XCK2

Produktspezifikationen

Benutzt mit
4-facher Wahlschalter
M22-D4…
M22-DI4…
M22-WJ…
M22-WRJ…
M22S-WJ…
M22S-WRJ…
Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
RAL-Nummer
1004
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe
Silber
Form
Anschlagwinkel
Sprache
Sonstige
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP66
Beschriftung
Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole
Symbol " Pfeil "

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.