Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280345
BC-O-1/5-ECO

Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler. ECO Kleinverteiler, Aufbau, 1-reihig, 5 MU, IP40

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
280345
EAN
4015082803452
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
Modellcode
BC-O-1/5-ECO

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Gerätetragschiene
Grundgerät
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9003
Besondere Merkmale
  • IP40
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, weiß (RAL 9003)
Benutzt mit
Installationsverteiler
ECO-Verteiler
Grundgerät

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Weiß
Signalweiß (RAL 9003)
Typ
  • Grundgerät
  • ECO-Verteiler
  • Installationsverteiler

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
850 °C, Anford. der Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP40
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,75 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70 mm
Kabeleinführungsposition
Metrische Kabeleinführungen oben und unten
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Schutzart
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP40
Gehäusematerial
Kunststoff
Interne Tiefe
85 mm
Material
ABS (Kunststoff)
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Montageart
Aufbau
DIN-Schienen
Aufputzmontage
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
5
Anzahl der Reihen
1
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 4 x 10 mm²
PE: 4 x 10 mm²
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
5

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
5 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
10 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.