Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280348
BC-O-1/18-ECO

Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler. ECO Kleinverteiler, Aufbau, 1-reihig, 18 MU, IP40

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
280348
EAN
4015082803483
Produkt Länge/Tiefe
420 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
260 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60947
EN 60947
EN Listed
IEC-Einstufung
EN 62208
Modellcode
BC-O-1/18-ECO

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Grundgerät
Gerätetragschiene
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9003
Besondere Merkmale
  • IP40
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, weiß (RAL 9003)
Benutzt mit
100 x 425 x 600 mm
Grundgerät
Installationsverteiler
ECO-Verteiler

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Weiß
Signalweiß (RAL 9003)
Typ
  • Grundgerät
  • ECO-Verteiler
  • Installationsverteiler

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
850 °C, Anford. der Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP40
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,75 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70 mm
Kabeleinführungsposition
Metrische Kabeleinführungen oben und unten
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Schutzart
IP40
IK05 (Schlagfestigkeit)
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
90 mm
Material
ABS (Kunststoff)
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau
DIN-Schienen
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
18
Anzahl der Reihen
1
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 18 x 10 mm²
N: 18 x 10 mm²
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
18

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
19 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
38 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.