Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280349
BC-O-2/24-ECO

Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler. ECO Kleinverteiler, Aufbau, 2-reihig, 12 MU, IP40

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
280349
EAN
4015082803490
Produkt Länge/Tiefe
415 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
310 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
Modellcode
BC-O-2/24-ECO

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Grundgerät
Gerätetragschiene
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9003
Besondere Merkmale
  • IP40
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, weiß (RAL 9003)
Benutzt mit
Grundgerät
ECO-Verteiler
Installationsverteiler

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Weiß
Signalweiß (RAL 9003)
Typ
  • Grundgerät
  • ECO-Verteiler
  • Installationsverteiler

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP40
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,75 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70 mm
Kabeleinführungsposition
Metrische Kabeleinführungen oben und unten
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Schutzart
IP40
IK05 (Schlagfestigkeit)
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
90 mm
Material
ABS (Kunststoff)
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
DIN-Schienen
Aufbau
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
2
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x (12 mm² x 10 mm²)
PE: 2 x (12 mm² x 10 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
19 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
38 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.