Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280418
NZM2-XCI45-TVD

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Isolierstoffgehäuse, Kastengröße H x B x T = 500 x 375 x 225 mm, für NZM Baugröße 2, TVD

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
Katalognummer
280418
EAN
4015082804183
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
5.844 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM2-XCI45-TVD

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Transparenter Deckel
Standard, schwarz/grau
Besondere Merkmale
Mit Türkupplungsdrehgriff Komplett mit allen notwendigen Funktionsteilen
Benutzt mit
xEnergy Safety Ci
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Ausführung
Aufputzmontage
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Typ
xEnergy Safety Ci

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt
250 A

Technische daten - mechanisch

Schutzart
Sonstiges
IP65
Gehäuse
CI45-200
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen
NZM2
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Zusätzlich mit Deckelverriegelung.
Nachrüstbare Klemme für 5. Leiter (N-Leiter)
K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

Produktspezifikation exportieren