Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280913
Modellcode: P5-125/EA/SVB-SW/N

Eaton Moeller® series P5 Hauptschalter, P5, 125 A, Einbau, 3-polig + N, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series P5 Hauptschalter
Katalognummer
280913
EAN
4015082809133
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
1.426 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
EN 60947-3
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947
VDE
CSA Class No.: 3211-05
VDE 0660
UL File No.: E36332
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
CSA File No.: 223805
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
P5-125/EA/SVB-SW/N

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring
Funktionen
Verriegelbar
HALT-Funktion
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
4

General information

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
beliebig
Schalthäufigkeit
50 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)
Frontbefestigung 4-Loch

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
AWG Nr. 2/0, feindrähtig
2 x 35 mm², ein- oder mehrdrähtig
3/0 AWG, ein- oder feindrähtig, mit Aderendhülse
2 x 13 x 1,5 mm Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke, Kupferband
1 x 70 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x 13 x 3 mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Kupferband
1 x 95 mm², ein- oder mehrdrähtig
2 x 25 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
Schrauben-Größe
5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
14 Nm, Schraubklemmen
125 lb-in, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
750 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
650 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
340 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
72 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
66 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
58 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
96 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
78 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
39 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
125 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
30 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
2,5 kA, Kontakte, 1 Sekunde
2,5 kA
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
350A Klasse RK1, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom)
300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
125 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Tragfähigkeit
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
150 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600 (UL/CSA)
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
850 A
Spannung je Kontaktpaar in Serie
42 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
60 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
60 HP

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Actuator

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Drehantrieb Türkupplung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
3.1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
125 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzdach.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.