Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280925
P5-160/EA/SVB-SW

Eaton Moeller® series P5 Hauptschalter, P5, 160 A, Einbau, 3-polig, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series P5 Hauptschalter
Katalognummer
280925
EAN
4015082809256
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
1.153 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-3
UL
IEC/EN 60204
CE
CSA File No.: 223805
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
P5-160/EA/SVB-SW

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Türkupplungsdrehantrieb

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
900 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
850 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
850 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
340 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
103 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
105 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
106 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
42 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
103 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
85 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
42 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring
Funktionen
Verriegelbar
STOPP-Funktion
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
3

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Montageart
Einbau, bündig
Einbaulage
Nach Bedarf
Schalthäufigkeit
50 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Frontbefestigung 4-Loch
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
25 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
40 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig
25 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
60 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
60 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
30 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3 kA, Kontakte, 1 Sekunde
3 kA
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
400A Klasse RK1, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom)
300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
160 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Tragfähigkeit
1,6 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 40 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 60 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
1050 A
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600 (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
200 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Spannung je Kontaktpaar in Serie
42 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
2 x 35 mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x 13 x 3 mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Kupferband
2 x 25 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x 13 x 1,5 mm Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke, Kupferband
1 x 70 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
3/0 AWG, ein- oder feindrähtig, mit Aderendhülse
AWG Nr. 2/0, feindrähtig
1 x 95 mm², ein- oder mehrdrähtig
Anzugsdrehmoment
125 lb-in, Schraubklemmen
14 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren