Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280958
Modellcode: P5-315/V/SVB/N

Eaton Moeller® series P5 Hauptschalter, P5, 315 A, Zwischenbau, 3-polig + N, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series P5 Hauptschalter
Katalognummer
280958
EAN
4015082809584
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
2.448 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947
UL 508
EN 60947-3
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA File No.: 223805
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-05
UL
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
UL File No.: E36332
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60204
CE
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
P5-315/V/SVB/N

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen
Funktionen
Verriegelbar
NOT-AUS-Funktion
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
4

General information

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
80.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Schalthäufigkeit
50 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)
Zwischeneinbau

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
2 x 50 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x 120 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x 70 mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x 185 mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x 20 x 5 mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Kupferband
2 x 20 x 3 mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Kupferband
350 MCM (AWG), ein- oder feindrähtig, mit Aderendhülse
300 MCM (AWG), feindrähtig
Schrauben-Größe
6 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
140 lb-in, Schraubklemmen
16 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
1800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
1650 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
1550 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
400 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
147 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
138 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
135 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
315 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
182 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
205 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
184 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
315 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
315 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
315 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
315 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
315 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
15 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
5,8 kA
5,8 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
800A Klasse RK1, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom)
400 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
315 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Tragfähigkeit
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
300 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600 (UL/CSA)
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
2050 A
Spannung je Kontaktpaar in Serie
42 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig
40 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
35 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig
35 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
100 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
100 HP

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Actuator

Farbe des Auslösers
Rot
Betätigertyp
Drehantrieb Türkupplung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
12.7 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
12.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
315 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzdach.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.