Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280969
N-P5-125/160E

Eaton Moeller® series Neutralleiterklemme, für P5-125/160, Einbau

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Neutralleiterklemme
Katalognummer
280969
EAN
4015082809690
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.251 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
N-P5-125/160E

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
10 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Neutralleiterklemme
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
linke Seite
rechte Seite
Typ
Neutralleiterklemmen

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
17 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.