Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280971
Modellcode: N-P5-250/315E

Eaton Moeller® series Neutralleiterklemme, für P5-250/315, Einbau

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Neutralleiterklemme
Katalognummer
280971
EAN
4015082809713
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.478 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
N-P5-250/315E

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Neutralleiterklemme
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
rechte Seite
linke Seite
Typ
Neutralleiterklemmen

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Terminal capacities

Abisolierlänge (Hauptleiter)
22 mm

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
16 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
315 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS