Eaton Moeller® series PE Schutzleiterklemme, für P5-250/315, Zwischenbau
| Produktname |
Eaton Moeller® series PE Zubehör Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
280976
|
| EAN |
4015082809768
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
130 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
PE-P5-250/315Z
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
16 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
315 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
|
| Montageart |
bündiger Einbau
Rückseitenmontage |
| Einbaulage |
rechte Seite
linke Seite |
| Typ |
Schutzleiterklemmen
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
22 mm
|