Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280978
ST-P5-250/315

Eaton Moeller® series Steuerleitungsklemme, für P5-250/315

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Steuerleitungsklemme
Katalognummer
280978
EAN
4015082809782
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
5 mm
Produktgewicht
0.022 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
ST-P5-250/315

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Steuerleitungsanschluss
Typ
Steuerklemme

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.