Eaton Moeller® series LS Schraubdeckel, Kunststoff, gelb
| Produktname |
Eaton Moeller® series LS Zubehör Schraubdeckel
|
| Katalognummer |
280980
|
| EAN |
4015082809805
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.008 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
LS-XSD-Y
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Material |
Isoliert
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Deckel ohne LED
|
| Schutzart |
IP65
|