Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281143
DILM32-XSP(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
281143
EAN
4015082811433
Produkt Länge/Tiefe
64 mm
Produkthöhe
49 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.048 kg
Zertifikat(e)
UL Listed
CSA Certified
Modellcode
DILM32-XSP(400V50HZ,440V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
440 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
440 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.