Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281161
DILM65-XSP(48V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 48 V 50 Hz, AC, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
281161
EAN
4015082811617
Produkt Länge/Tiefe
69 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
56 mm
Produktgewicht
0.071 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 2389068
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL
CE
Modellcode
DILM65-XSP(48V50HZ)
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
Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
AC

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
48 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.