Eaton Moeller® series DILM Sternpunktbrücke, Verwendbar für DILM7 - DILM15
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Sternpunktbrücke
|
| Katalognummer |
281190
|
| EAN |
4015082811907
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
4 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
0.003 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CSA CSA File No.: 012528 UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 UL 508 UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 14-05 CE IEC/EN 60947-4-1 |
| Kataloghinweise |
Verwenden als Hilfskontakt DILA-XHIT…
|
| Modellcode |
DILM12-XS1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
22 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungsbrücke
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|