Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281193
DILM12-XP1

Eaton Moeller® series DILM Parallelverbinder, für DILM7-15/MP20

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Parallelverbinder
Katalognummer
281193
EAN
4015082811938
Produkt Länge/Tiefe
34 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.039 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL 508
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-03
UL
Modellcode
DILM12-XP1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
50 A

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
50 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren, wie in VDE 0106 Teil 100 festgelegt

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Anschlussquerschnitte
1 - 16 mm², eindrähtig
1 x (0,5 - 25) mm², mehrdrähtig
2 x (0,5 - 16) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
6 x 9 x 0,8 mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Flachleiter
2 x (0,5 - 16) mm², mehrdrähtig
1 x (0,5 - 25) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
Anzugsdrehmoment
4 Nm, Schraubanschlussklemme

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.