Eaton Moeller® series DILM Parallelverbinder, für DILM17-32
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Parallelverbinder
|
| Katalognummer |
281194
|
| EAN |
4015082811945
|
| Produkt Länge/Tiefe |
43 mm
|
| Produkthöhe |
42 mm
|
| Produktbreite |
33 mm
|
| Produktgewicht |
0.055 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NLDX CSA UL |
| Kataloghinweise |
AC-1 Strombelastbarkeit des offenen Schützes erhöht sich um den Faktor 2,5.
|
| Modellcode |
DILM32-XP1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungsbrücke
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Schutz |
Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren, wie in VDE 0106 Teil 100 festgelegt
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Anschlussquerschnitte |
1 x (16 - 50) mm²
1 x (16 - 35) mm² 16 mm², eindrähtig |
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
|
| Anzugsdrehmoment |
4 Nm, Schraubanschlussklemme
|
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
100 A
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.3 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
115 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |