Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281202

Eaton Moeller® series DILM RC-Schutzbeschaltung, 24 - 48 AC V, verwendbar für: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM RC-Schutzbeschaltung
Katalognummer
281202
EAN
4015082812027
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
0.006 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-07
UL 508
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
UL Recognized
CSA File No.: 256465
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
Kataloghinweise
Mit gleichstrom-betätigten Schützen und mit DILM115 und DILM150 ist die Schutzbeschaltung integriert.
Modellcode
DILM32-XSPR48

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
RC-Glied

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DILL… und DILM32-XSPR48
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.