Eaton Moeller® series DILM Varistorschutzbeschaltung, 240 - 500 AC V, verwendbar für: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Varistorschutzbeschaltung
|
| Katalognummer |
281219
|
| EAN |
4015082812195
|
| Produkt Länge/Tiefe |
46 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
9 mm
|
| Produktgewicht |
0.006 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 CSA Class No.: 3211-07 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA File No.: 256465 IEC/EN 60947-4-1 CE UL File No.: E29184 UL Recognized |
| Kataloghinweise |
Mit gleichstrom-betätigten Schützen und mit DILM115 und DILM150 ist die Schutzbeschaltung integriert.
|
| Modellcode |
DILM95-XSPV500
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Funktionen |
Varistor
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|