Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281583
NZM3-XMV

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verriegelung, mechanisch, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Montagezubehör
Katalognummer
281583
EAN
4015082815837
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
125 mm
Produktgewicht
0.602 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL (File No. E140305)
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellcode
NZM3-XMV

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N3-4
N(S)3(-4)
NZM3(-4)
NZM3-NA
NZM3-4
PN3(-4)
NS3
N3
PN3-4
NZM3
PN3
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
Rahmen
NZM3
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Typ
Zubehör. Mechanische Verriegelung
Besondere Merkmale
ermöglicht Verriegelung von 2, 3 oder 4 Schalter, inklusive Schalter unterschiedlicher Baugröße, mit NZM-XBZ... Bowdenzügen.

Produktspezifikation exportieren