Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, auf der Rückseite, 3,5mm, 3p, oben
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM multifunktionaler Geräteadapter
|
| Katalognummer |
281664
|
| EAN |
4015082816643
|
| Produkt Länge/Tiefe |
102 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
93 mm
|
| Produktgewicht |
0.159 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL listed
UL (File No. E31593) CSA certified Specially designed for North America CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 CSA (File No. 22086) CE marking CSA (Class No. 1432-01) IEC60947-2 UL (Category Control Number DIVQ) |
| Modellcode |
+NZM2-XKR4O
|
| Benutzt mit |
PN2
NZM2, NZM3-Komponenten-Adapter von Wöhner Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise N(S)2 NZM2 |
| Stromstärkewert |
250 A
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Rahmen |
NZM2
|
| Geeignet für |
3-polig
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 480 Y / 277 V
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einbaulage |
Oben montiert
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Typ |
Anschlussblock für Komponentenadapter
|
| Besondere Merkmale |
|