Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281665
+NZM2-XKR4U

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, auf der Rückseite, 3,5mm, 3p, Unterseite

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM multifunktionaler Geräteadapter
Katalognummer
281665
EAN
4015082816650
Produkt Länge/Tiefe
102 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
93 mm
Produktgewicht
0.159 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC60947-2
UL489
Specially designed for North America
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA (Class No. 1432-01)
Modellcode
+NZM2-XKR4U

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PN2
Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise
NZM2
N(S)2
Stromstärkewert
250 A
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Rahmen
NZM2
Geeignet für
3-polig
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 480 Y / 277 V
Schutzart
IP20
Einbaulage
Unten montiert
Polzahl
3-polig
Ausführung
Sonstiges
Typ
Anschlussblock für Komponentenadapter
Besondere Merkmale
  • Hochleistungsschalter
  • Für NZM3-Komponenten-Adapter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.