Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, auf der Rückseite, 13mm, 3p, oben
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM multifunktionaler Geräteadapter
|
| Katalognummer |
281667
|
| EAN |
4015082816674
|
| Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
0.234 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01) CSA (File No. 22086) UL listed UL (Category Control Number DIVQ) CE marking Specially designed for North America IEC60947-2 UL (File No. E31593) UL489 CSA certified |
| Modellcode |
+NZM3-XKR13O
|
| Benutzt mit |
NZM3
N(S)3 Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise PN3 |
| Stromstärkewert |
630 A
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
| Rahmen |
NZM3
|
| Geeignet für |
3-polig
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 480 Y / 277 V
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einbaulage |
Oben montiert
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Typ |
Anschlussblock für Komponentenadapter
|
| Besondere Merkmale |
|