Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281699
Modellcode: BC-U-1/18-TW-ECO

Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler. ECO Kleinverteiler, Einbau, 1-reihig, 18 MU, IP40, Tür weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
281699
EAN
4015082816995
Produkt Länge/Tiefe
413 mm
Produkthöhe
112 mm
Produktbreite
265 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
Modellcode
BC-U-1/18-TW-ECO

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Gerätetragschiene
Grundgerät
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9003
Besondere Merkmale
  • IP40
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, weiß (RAL 9003)
Benutzt mit
ECO-Verteiler
Installationsverteiler
Grundgerät

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Weiß
Signalweiß (RAL 9003)
Typ
  • Grundgerät
  • ECO-Verteiler
  • Installationsverteiler

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
850 °C, Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP40
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,75 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungsrippen oben und unten
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Schutzart
IP40
IK05 (Schlagfestigkeit)
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
98 mm
Material
ABS (Kunststoff)
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Montageart
Einbau (Putz)
DIN-Schienen
bündiger Einbau
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
18
Anzahl der Reihen
1
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 18 x 10 mm²
PE: 18 x 10 mm²
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
18

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.