Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283071
BFZ-OTS-3/72

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür weiß für Aufputzmontage, für 24 MU pro Reihe, 3-reihig

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
283071
EAN
4015082830717
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
575 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-OTS-3/72

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Weiß
Ausführung
Teiltür
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.