Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283083
Modellcode: BFZ-OTT-6/144

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür weiß für Aufputzmontage, klar, für 24 MU pro Reihe, 6-reihig

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
283083
EAN
4015082830830
Produkt Länge/Tiefe
1015 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
3.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-OTT-6/144

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech, klar
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Weiß
Ausführung
Teiltür
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.