Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283091
BFZ-UTS-5/120-G

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür grau für Unterputzmontage, für 24 MU pro Reihe, 5-reihig

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
283091
EAN
4015082830915
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
875 mm
Produktbreite
540 mm
Produktgewicht
3.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-UTS-5/120-G

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Grau
Ausführung
Teiltür
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.