Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283152
MSC-D-32-M32(230V50HZ)

Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir = 25–32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz.

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter
Katalognummer
283152
EAN
4015082831523
Produkt Länge/Tiefe
123.4 mm
Produkthöhe
228 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.87 kg
Zertifikat(e)
UL 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-24
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV
CE
UL File No.: E36332
VDE 0660
Modellcode
MSC-D-32-M32(230V50HZ)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
19.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
6.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
29,3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA)

Features & functions

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

General information

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP00
NEMA sonsitge
Ausführung
IEC Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - max.
32 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
25 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Wechselstrom

Magnet system

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
15 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
1 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
496 A

Produktspezifikation exportieren