Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283183

Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter, 380 V 400 V 415 V: 4 kW, Ir= 6,3 - 10 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung MSC-R-10-M9(230V50HZ)

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter
Katalognummer
283183
EAN
4015082831837
Produkt Länge/Tiefe
185 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.93 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-24
UL File No.: E123500
UL 508 (on request)
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
UL60947-4-1A
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKJH
CSA
Modellcode
MSC-R-10-M9(230V50HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
8.1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
9 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.4 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
8,5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
1
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Überlastauslösestromeinstellung - max.
10 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
6.3 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,2 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
150 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
155 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.