Eaton Moeller® series PKZM0 Verdrahtungsset, Für Wendestarter, DILM17-M32
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Zubehör Verdrahtungsset
|
| Katalognummer |
283189
|
| EAN |
4015082831899
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
230 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.307 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CE CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA UL 508 CSA File No.: 165628 |
| Modellcode |
PKZM0-XRM32
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
32 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
1.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 VAC
|
| Ausführung |
Wendeschaltung
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|