Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter, 380 V 400 V 415 V: 5,5 kW, Ir= 8 - 12 A, 24 V DC, Gleichspannung MSC-R-12-M12(24VDC)
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter
|
| Katalognummer |
283203
|
| EAN |
4015082832032
|
| Produkt Länge/Tiefe |
185 mm
|
| Produkthöhe |
95 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
1.04 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA File No.: 012528 UL UL 508 (on request) IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-24 UL60947-4-1A UL Category Control No.: NKJH CSA-C22.2 No. 14 (on request) UL File No.: E123500 CSA CE |
| Modellcode |
MSC-R-12-M12(24VDC)
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9.9 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3.3 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
12 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.6 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
11,3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 - 415 V AC
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
| Klasse |
CLASS 10 A
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
| Zuordnungsart |
1
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Ausführung |
IEC/UL Starter
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
12 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
8 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Typ |
Starter mit Bimetallauslöser
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
4.5 W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50 A
|
| Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
186 A
|