Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283291
NZM4-XAS14-1250

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Adaptersatz, 1250A, NZM4/NZM14

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
283291
EAN
4015082832919
Produkt Länge/Tiefe
295 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM4-XAS14-1250

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4, N4
Stromstärkewert
≦ 1250 A
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
Rahmen
NZM4
Geeignet für
3-polig
Polzahl
3-polig
Typ
Anschlussadaptersatz

Produktspezifikation exportieren