Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 208 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
283379
|
| EAN |
4015082833794
|
| Produkt Länge/Tiefe |
69 mm
|
| Produkthöhe |
48 mm
|
| Produktbreite |
56 mm
|
| Produktgewicht |
0.071 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 2389068 IEC/EN 60947-4-1 UL CSA CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 CE UL Category Control No.: NLDX |
| Modellcode |
DILM65-XSP(208V60HZ)
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
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
208 V
|