Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283464
DILM150-XHIA22

Eaton Moeller® series DILM Hilfsschalterbaustein, 4-polig, Ith= 16 A, 2 S, 2 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILM40 - DILM170, XHIA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Hilfsschalterbaustein
Katalognummer
283464
EAN
4015082834647
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
UL 508
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL
CSA File No.: 012528
Modellcode
DILM150-XHIA22

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
λ < 5 x 1/10⁷ (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
16 A

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.23 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
6 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
3 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
10 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Merkmale
Entgegengerichtet verriegelte Kontakte innerhalb eines Hilfsschalterbausteins (nach IEC 60947-5-1 Anhang L)
Ausstattung:
Zwangsgeführte Kontakte
Funktionen
Für Standardanwendungen
Polzahl
4-polig

Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP20
Lebensdauer, elektrisch
1.300.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 3 A)
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Front fastening
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Typ
Frontale Hilfsschalterbestückung

Sicherheit

Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 16 A gG/gL, Sicherung, ohne Verschweißen, Hilfskontakte
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
16 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.