Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283471
PN1-XPA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Parallelantrieb, 1

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Montagezubehör
Katalognummer
283471
EAN
4015082834715
Produkt Länge/Tiefe
185 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
PN1-XPA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PN1(-4) + PN1(-4)
Merkmale
Abschließbar
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Farbe
Schwarz (Black)
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
PN1
Geeignet für
Lasttrennschalter
Typ
  • Zubehör
  • Parallelantrieb
Besondere Merkmale
  • Gleichzeitige Betätigung von 2 PN-Trennverbindern des gleichen Typs, nebeneinander montiert
  • nicht UL/CSA-zugelassen
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren