Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283487
Modellcode: XLST364

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Dachplatte, IP31, für B x T = 600 x 400 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
283487
EAN
4015082834876
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
4.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST364

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Entlüftung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.