Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284307
XLST584

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, für BxT = 800 x 400mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
284307
EAN
4015082843076
Produkt Länge/Tiefe
700 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
3.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST584

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.